8-pin (D) package image

OPA211IDR 正在供货

1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA211ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA211 的特性

  • 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 输入电压噪声: 80 nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,ƒ = 1kHz)
  • 失调电压:125µV(最大值)
  • 失调电压温漂:0.35µV/°C(典型值)
  • 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 增益带宽积:
    • 80MHz (G = 100)
    • 45MHz (G = 1)
  • 压摆率:27V/µs
  • 16 位稳定时间:700ns
  • 宽电源范围:
    • ±2.25 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 轨至轨输出
  • 输出电流:30mA
  • SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8

OPA211 的说明

OPA2x11 系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现 1.1nV/√Hz 的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。

凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2x11 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。

在精密数据采集 应用中,OPA2x11 系列运算放大器在整个 10V 输出摆幅范围内提供 700ns 的建立时间,且精度达 16 位。该交流性能,再加上仅为 125µV 的失调电压以及 0.35µV/°C 的温漂,使 OPA2x11 系列器件非常适合用于驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出。

OPA2x11 系列器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行。

OPA211 采用小型 SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。双通道版本 (OPA2211) 可采用 SON-8 (3mm × 3mm) 或 SO-8 PowerPAD™封装选项。该系列运算放大器的额定工作温度 TA = –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA211ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息