封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA211 的特性
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声: 80 nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,ƒ = 1kHz)
- 失调电压:125µV(最大值)
- 失调电压温漂:0.35µV/°C(典型值)
- 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽积:
- 80MHz (G = 100)
- 45MHz (G = 1)
- 压摆率:27V/µs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
- ±2.25 至 ±18V,4.5V 至 36V
- 轨至轨输出
- 输出电流:30mA
- SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8
OPA211 的说明
OPA2x11 系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现 1.1nV/√Hz 的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2x11 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。
在精密数据采集 应用中,OPA2x11 系列运算放大器在整个 10V 输出摆幅范围内提供 700ns 的建立时间,且精度达 16 位。该交流性能,再加上仅为 125µV 的失调电压以及 0.35µV/°C 的温漂,使 OPA2x11 系列器件非常适合用于驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出。
OPA2x11 系列器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行。
OPA211 采用小型 SON-8 (3mm × 3mm)、VSSOP-8 和 SOIC-8 封装。双通道版本 (OPA2211) 可采用 SON-8 (3mm × 3mm) 或 SO-8 PowerPAD™封装选项。该系列运算放大器的额定工作温度 TA = –40°C 至 +125°C。