封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA211-EP 的特性
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声:
80nVPP(0.1Hz 至 10Hz) - 总谐波失真 (THD)+N:-136dB (G=1,f=1kHz)
- 偏移电压:180μV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.35μV/°C(典型值)
- 低电源电流:每通道 3.6mA(典型值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽产品:
80MHz (G=100)
45MHz (G=1) - 转换率:27V/μs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
±2.25V 至 ±18V,或者 +4.5V 至 +36V - 轨至轨输出
- 输出电流:30 mA
OPA211-EP 的说明
OPA211 系列精准运算放大器用一个只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个系列产品还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
OPA211 系列产品极低的电压和低电流噪声、高速度、和宽输出摆幅使得这些器件成为 PLL 应用中环路滤波放大器的出色选择。
在精准数据采集应用中,OPA211 运算放大器系列产品在整个 10V 输出摆幅内实现 16 位精度所需的稳定时间为 700ns。 这个交流性能,与温度范围内只有 125μV 的偏移和 0.35μV/°C 的漂移组合在一起,使得 OPA211 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或者缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA211 可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽双电源范围,或者 +4.5V 至 +36V 的单电源范围内运行。
OPA211 采用小型微型小外形尺寸 (MSOP)-8 封装。 这个运算放大器的额定温度范围 TA=-55°C 至 +125°C。