封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA210 的特性
- 精密超级 ß 输入性能:
- 低失调电压:5µV(典型值)
- 超低温漂:0.1µV/°C(典型值)
- 低输入偏置电流:0.3nA(典型值)
- 超低噪声:
- 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:90nVPP
- 低电压噪声:1kHz 时为 2.2nV/√Hz
- 高 CMRR:132dB(最小值)
- 增益带宽积:18MHz
- 压摆率:6.4 V/µs
- 低静态电流:2.5mA/每通道(最大值)
- 短路电流:±65 mA
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 无相位反转
- 轨到轨输出
- 业界通用封装
OPA210 的说明
OPA210 和 OPA2210 ( OPAx210) 是 OPAx209 运算放大器的新一代产品。 OPAx210 精密运算放大器基于 TI 的精密超级 ß 互补双极半导体工艺进行构建,可提供超低闪烁噪声、低失调电压和低失调电压温漂。
OPAx210 可实现很低的电压噪声密度 (2.2nV/√Hz),同时每个放大器仅消耗 2.5mA(最大值)的电流。这两款器件还提供轨到轨输出摆幅,有助于更大限度地扩大动态范围。
在精密数据采集应用中, OPAx210 可实现精度达 16 位的快速稳定时间,即使输出摆幅为 10V 也是如此。出色的交流性能、仅 35µV(最大值)的失调电压和 0.6µV/°C(最大值)的温漂使 OPAx210 非常适用于高速、高精度应用。
OPAx210 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行,并且具有 –40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围。