封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 120 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA202 的特性
- 精密超级 ß 性能:
- 低失调电压:200µV(最大值)
- 超低温漂:1µV/°C(最大值)
- 出色的效率:
- 静态电流:580µA(典型值)
- 增益带宽积:1MHz
- 低输入电压噪声:9nV/√Hz
- 方便易用,简化设计:
- 高容性负载驱动:25nF 负载时具有 5µs 稳定时间
- 超高输入阻抗:3000GΩ 和
0.5pF - 抗电磁干扰 (EMI),具有过热保护和短路保护
- 稳定性能:
- 高 CMRR 和 AOL:126dB(最小值)
- 高 PSRR:126dB(最小值)
- 低偏置电流:2nA(最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:0.2µVPP
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
- 取代 OP-07 和 OP-27
OPA202 的说明
OPA202、OPA2202 和 OPA4202 (OPAx202) 是在 TI 业界领先的精密超级 ß 互补双极半导体工艺基础上构建的一系列器件。此工艺提供超低闪烁噪声、低失调电压、低失调电压温漂和优异线性度,并具有共模和电源变化。这些器件具有一系列出色的特性:直流精度、高容性负载驱动以及外部 EMI 保护、过热保护和短路保护。
±18V 时的电源电流为 580µA。OPAx202 系列不会出现相位反转,并能够在高容性负载下保持稳定。OPAx202 额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。