封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA197 的特性
- 低失调电压:±100µV(最大值)
- 低失调电压温漂:±2.5µV/°C(最大值)
- 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
- 高共模抑制:120dB(最小值)
- 低偏置电流:±5pA(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽:10MHz GBW
- 高压摆率:20V/µs
- 低静态电流:每个放大器 1mA(典型值)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,+4.5V 至 +36V
- 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
- 电源轨的差分输入电压范围
- 高容性负载驱动能力:1nF
- 行业标准封装:
- SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
- 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
OPA197 的说明
OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(典型值为 ±25µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPAx196 拥有 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。
OPA197 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。