封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA197-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 低失调电压:±250µV(最大值)
- 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
- 低噪声:1 kHz 时为 5.5nV/√Hz
- 高共模抑制:140 dB
- 低偏置电流:±5pA
- 轨至轨输入和输出
- 宽带宽:10 MHz GBW
- 高压摆率:20V/µs
- 低静态电流:每个放大器 1 mA
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- EMI/RFI 滤波输入
- 电源轨的差分输入电压范围
- 高容性负载驱动能力:1nF
- 行业标准封装:
- 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装的单通道和双通道
- 14 引脚 TSSOP 四通道
OPA197-Q1 的说明
OPAx197-Q1 系列(OPA197-Q1、OPA2197-Q1 和 OPA4197-Q1)是新一代 36V e-trim™ 运算放大器的一部分。OPAx197-Q1 系列 e-trim 运算放大器使用专有的封装级修整方法,在塑模成型工艺之后的最后制造步骤中实现失调和失调温度漂移。该方法可更大限度地减少固有的输入晶体管不匹配的影响和在封装成型过程中引入的误差。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±5µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPAx197-Q1 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。