封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA192 的特性
- 低失调电压:±5µV
- 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
- 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
- 高共模抑制:140dB
- 低偏置电流:±5pA
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽:10MHz GBW
- 高压摆率:20V/µs
- 低静态电流:每个放大器 1mA
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
- 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
- 达到电源轨的差分输入电压范围
- 高容性负载驱动能力:1nF
- 工业标准封装:
- 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
- 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
- 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
OPA192 的说明
OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。
这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。
OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。