封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA188 的特性
- 低失调电压:25µV(最大值)
- 零漂移:0.03µV/°C
- 低噪声:8.8 nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP
- 出色的 DC 精度:
- 电源抑制比 (PSRR);142dB
- 共模抑制比 (CMRR):146dB
- 开环路增益:136dB
- 增益带宽:2MHz
- 静态电流:510µA(最大值)
- 宽电源电压:±2V 至 ±18V
- 轨至轨输出
- 输入包括负电源轨
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 微型尺寸封装
OPA188 的说明
OPA188 运算放大器采用 TI 的专有自动归零技术,以提供低失调电压(最大为 25µV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
单通道版本采用微型 SOT-23-5、MSOP-8 和 SO-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。