封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA170-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:19 nV/√Hz
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨到轨输出
- 增益带宽:1.2MHz
- 低静态电流:每个放大器 110µA
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:15pA(最大值)
- 通道数量:
- OPA170-Q1 - 1 条
- OPA2170-Q1 - 2 条
- OPA4170-Q1 - 4 条
- 行业标准封装
OPA170-Q1 的说明
OPA170-Q1、OPA2170-Q1 和 OPA4170-Q1 器件 (OPAx170-Q1) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列。该器件系列采用微型封装,可由电压介于 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 之间的电源供电运行。此类器件在确保静态电流较低的情况下提供良好的偏移、漂移和带宽。
多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx170-Q1 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。OPAx170-Q1 系列在容性负载高达 300pF 时可保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 内运行时,性能会受到影响。OPAx170-Q1 运算放大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。