封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA170-EP 的特性
- 电源范围:+2.7V 至 +36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:19 nV/√Hz
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨至轨输出
- 增益带宽:1.2MHz
- 低静态电流:每个放大器 110µA
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:15pA(最大值)
- 封装:
- 单通道采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)553 封装
OPA170-EP 的说明
OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。 它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。
与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPA170 的额定电压范围为 +2.7V 至 +36V。 超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。 OPA170 在电容负载高达 300pF 时保持稳定。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。 请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。
OPA170 采用 SOT553-5 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +150°C 之间。