封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA1692 的特性
- 低噪声:1kHz 时为 4.2nV/√Hz
- 低失真:1kHz 时为 –127dB
- 低静态电流:
每通道 650µA - 压摆率: 23V/µs
- 宽增益带宽:5.1MHz
- 单位增益稳定
- 轨至轨输出
- 宽电源电压范围:
±1.75V 至 ±18V 或 3.5V 至 36V
OPA1692 的说明
OPA169x 运算放大器将低功耗放大器的性能提高到一个新的层次,实现了 4.2nV/√Hz 的低噪声密度和 –127dB (1kHz) 的低失真。该运算放大器在 2kΩ 负载下还提供 200mV 电源轨范围内的轨至轨输出摆幅,从而增加余量并实现动态范围最大化。这些器件有 ±50mA 的高输出驱动能力。
OPA169x 运算放大器可在 ±1.75V 至 ±18V 或 3.5V 至 36V (每通道的电源电流为 650µA)的宽电源电压范围内工作,具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。
OPA169x 运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。