封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA1688 的特性
- THD+N,50mW,32Ω,1kHz,–109dB
- 宽电源电压范围:
- 4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
- 低失调电压:±0.25 mV
- 低温漂:±0.5µV/°C
- 增益带宽:10MHz
- 低输入偏置电流:±10pA
- 低静态电流:每个放大器 1.6 mA
- 低噪声:8nV/√Hz
- 已过滤 EMI 和 RFI 的输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨到轨输出
- 高共模抑制:120dB
- 封装:
- 业界通用 SOIC-8
- 微型 WSON-8
OPA1688 的说明
OPA1688 36V、单电源、低噪声 SoundPlus™ 音频运算放大器能够在4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些最新补充的高压音频运算放大器与 OPA16xx 器件搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要。OPA1688 采用 WSON 微型封装,并且失调电压、漂移和静态电流均较低。该器件还具有高带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA1688 系列则有所不同,可在 4.5V 至 36V 的额定电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。输入可在负电源轨以下 100mV 到顶轨以上 2V 范围内正常运行。请注意,该器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
OPA1688 额定运行温度为 -40°C 至 +85°C。