封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA1679 的特性
- 低噪声:1 kHz 时为 4.5nV/√Hz
- 低失真:1kHz 时为 0.0001%
- 高开环增益:114dB
- 高共模抑制:110dB
- 低静态电流:
- 每通道 2mA
- 低输入偏置电流:10pA(典型值)
- 压摆率:9 V/µs
- 宽增益带宽:16 MHz (G = 1)
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:
- ±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V
- 单通道、双通道和四通道版本
- 可用封装:
- 单通道:SOIC-8、SOT-23
- 双通道:SOIC-8、小型 SON-8、VSSOP-8
- 四通道:小型 QFN-16、SO-14、TSSOP-14
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
OPA1679 的说明
单通道 OPA1677、双通道 OPA1678 和四通道 OPA1679 (OPA167x) 运算放大器较音频电路中常用的传统运算放大器而言,可提供更高的系统级性能。
OPA167x 放大器在 1kHz 时可实现 4.5nV/√Hz 的低噪声密度和 0.0001% 的低失真度,从而提高了音频信号保真度。这些器件在 2kΩ 负载下还可提供 800mV 范围内的轨到轨输出摆幅,从而增加余量并更大限度地扩大动态范围。
为了适应多种类型音频产品的电源限制,OPA167x 仅在 2mA 的电源电流、±2.25V 至 ±18V(或 4.5V 至 36V)的非常宽的电源电压范围内工作。这些运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在各种负载条件下实现出色的动态行为,因此 OPA167x 可在许多音频电路中使用。
OPA167x 放大器使用完全独立的内部电路,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。