封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA1662 的特性
- 低噪声: 1kHz 下为 3.3nV/√Hz
- 低失真:1kHz下为0.00006%
- 低静态电流:
每通道1.5mA - 转换速率: 17V/μs
- 宽增益带宽:22MHz(G = +1)
- 单位增益稳定
- 轨至轨输出
- 宽电源范围:
±1.5 V至 ±18 V,或者 +3 V至+36 V - 双通道及四通道产品已供货
- 小封装尺寸:
双通道:小外形尺寸(SO)-8和微型小外形尺寸(MSOP)-8
四通道:小外形尺寸(SO)-14和薄型小尺寸(TSSOP)-14
OPA1662 的说明
OPA1662(双通道) 与 OPA1664(四通道)双极输入运算放大器系列产品能够以超低失真(1kHz 时为 0.00006%)实现 3.3nV/√Hz 的极低噪声密度。 OPA1662 与 OPA1664 系列运算放大器可在 2 kΩ 负载下支持 600 mV 以内的轨至轨输出摆幅,其可提高预留空间并达到增加动态范围。 此外,这些器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力。
这些器件可在 ±1.5 V 至 ±18 V,或者+3 V 至+36 V 很宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5 mA。 OPA1662 与 OPA1664运算放大器单位增益稳定并可在宽范围的负载条件下提供出色的动态性能。
它们还采用完全独立的电路系统,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用而带来的干扰。
OPA1662 与 OPA1664 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。