封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA1652 的特性
- 低噪声:
4.5nV/√Hz(频率为 1kHz 时)
3.8nV/√Hz(频率为 10kHz 时) - 低失真:1kHz 时为 0.00005%
- 低静态电流:
每通道 2mA - 低输入偏压电流:10pA
- 压摆率: 10V/µs
- 宽增益带宽:18MHz (G = 1)
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:
±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V - 可提供双通道和四通道版本
- 小型封装:
双通道:小外形尺寸 (SO)-8 和微型小外形尺寸 (MSOP)-8
四通道:小外形尺寸 (SO)-14 和薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14
OPA1652 的说明
OPA1652(双通道)和 OPA1654(四通道)FET 输入运算放大器在 1kHz 时可实现 4.5nV/√Hz 的低噪声密度和 0.00005% 的超低失真。OPA1652 和 OPA1654 运算放大器在 2kΩ 负载条件下提供摆幅在 800mV 以内的轨到轨输出,这有助于提高余量并实现动态范围的最大化。此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V,或者 4.5V 至 36V 的极宽电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 2mA。OPA1652与OPA1654系列运算放大器单位增益稳定并且可在较宽的负载范围内提供出色的动态性能。
它们还采用完全独立的电路系统,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用而带来的干扰。
OPA1652与OPA1654 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。