封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
OPA1611 的特性
1kHz 时为 0.000015%
每通道 3.6mA
- 专业音频设备
- 麦克风前置放大器
- 模数混合控制台
- 播音室设备
- 音频测试和测量
- 高端 A/V 接收器
OPA1611 的说明
OPA1611(单通道)和 OPA1612(双通道)双极型输入运算放大器在 1kHz 时可实现很低的噪声密度
(1.1nV/√Hz) 和超低失真 (0.000015%)。 OPA1611 和 OPA1612 在 2-kΩ 负载下能够提供摆幅在距离电源轨 600mV 的范围内的轨到轨输出,这有助于实现动态范围最大化。 此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
这些器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 3.6mA。 OPA1611 与 OPA1612 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。
双通道型号具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现通道间最低串扰和零交互。
OPA1611 采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装,OPA1612 采用小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。 这些器件额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。