封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA1604 的特性
- 出色的音质
- 超低噪声:1 kHz 时为 2.5nV/√Hz
- 超低失真:1 kHz 时为 0.00003%
- 高压摆率:20V/μs
- 高带宽:35MHz (G = +1)
- 高开环增益:120dB
- 单位增益稳定
- 低静态电流:
每通道 2.6mA - 轨至轨输出
- 宽泛电源电压:±2.25V 至 ±18V
- 双通道及四通道产品已供货
OPA1604 的说明
OPA1602 与 OPA1604 双极输入运算放大器能够以超低失真(1kHz 时为 0.00003%)实现 2.5nV/√Hz 的极低噪声密度。 OPA1602 与 OPA1604 系列运算放大器可在 2 kΩ 负载下支持 600 mV 以内的轨至轨输出摆幅,其可提高预留空间,将动态范围最大化。 此外,这些器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力。
上述器件支持 ±2.25 V 至 ±18 V 的极宽泛工作电源,每通道电源电流仅为 2.6 mA。 OPA1602 与 OPA1604 不但单位增益稳定,而且可在各种负载条件下提供优异的动态特性。
它们还采用完全独立的电路系统,可最小化串扰,即便在过驱动或过载时也不受通道间互动的干扰。
OPA1602 与 OPA1604 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。