封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MUX506 的特性
- 低导通电容
- MUX506:13.5pF
- MUX507:8.7pF
- 低输入泄漏:1pA
- 低电荷注入:0.31pC
- 轨到轨运行
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:97ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:45µA
- ESD 保护 HBM:2000V
- 行业标准 TSSOP/SOIC 封装
MUX506 的说明
MUX506 和 MUX507 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX)。MUX506 提供 16:1 单端通道,而 MUX507 提供 8:1 差分通道或双 8:1 单端通道。MUX506 和 MUX507 在由双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。这些器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可保证 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX507 和 MUX507 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换高输入阻抗源传输的信号。电源电流低至 45µA,支持其应用于功耗敏感型 应用。