封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
MSP430I2030 的特性
- 电源电压范围:2.2V 至 3.6V
- 高性能模拟
- MSP430i204x:四个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- MSP430I203x:三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- MSP430I202x:两个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 超低功耗
- 激活模式 (AM):所有系统时钟激活在 16.384MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 275µA/MHz(典型值)
- 待机模式 (LPM3):看门狗计时器激活,完全 RAM 保持3.0V 时为 210µA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4):完全 RAM 保持3.0V 时为 70µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 75nA(典型值)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器具有三个捕捉/比较寄存器
- 硬件乘法器支持 16 位运算
- 增强型通用串行通信接口 (eUSCI)
- eUSCI_A0
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- eUSCI_B0
- 同步串行外设接口 (SPI)
- I2C
- eUSCI_A0
- 灵活的电源管理系统
- 具有 1.8V 稳压内核电源电压的集成式 LDO
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器
- 欠压检测器
- 内置的电压基准
- 温度传感器
- 时钟系统
- 16.384MHz 内部数控振荡器 (DCO)
- 采用内部或外部电阻器的 DCO 运行
- 外部数字时钟源
- Section 11.3开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
- 在 1µs 内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构, 高达 16.384MHz 系统时钟
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 提供 28 引脚 TSSOP (PW) 封装和 32 引脚 VQFN (RHB) 封装
- Section 6器件比较汇总了可用的产品系列成员
- 特色软件和参考设计
MSP430I2030 的说明
德州仪器 (TI) MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430i204x MCU 包括四个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
MSP430I203x MCU 包括三个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
MSP430I202x MCU 包括两个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块),两个 16 位计时器,一个硬件乘法器和多达 16 个 I/O 引脚。
这些器件的典型应用包括:电能测量、模拟和数字传感器系统、LED 照明、数字电源、电机控制、远程控制、温度调节装置、数字计时器和手持式仪表。
MSP430i204x、MSP430I203x 和 MSP430I202x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。 开发套件包括用于计量的 EVM430-I2040S 评估模块 (EVM) 和 MSP-TS430RHB32A 100 引脚目标开发板。提供适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心作为快速开发工具,可测量这些器件的电能。 TI 还提供免费的 MSP430Ware 软件,该软件以 Code Composer Studio IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。