封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 20 | TUBE |
MSP430G2533 的特性
- 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 运行模式: 230 μA (在1 MHz 频率下),2.2 V
- 待机模式: 0.5μA
- 关断模式 (RAM 保持): 0.1μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构、62.5ns 指令周期
- 基本时钟模块配置
- 高达16 MHz 的内部频率,具有4 种校准频率
- 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
- 32-kHz 晶体
- 外部数字时钟信号源
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的两个 16 位 Timer_A
- 最多 24 个支持触感的 I/O 引脚
- 通用串行通信接口(USCI)
- 增强型 UART 可支持自动波特率检测 (LIN)
- IrDA 编码器和解码器
- 同步 SPI
- I2C™
- 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200-ksps 模数 (A/D) 转换器(见 )
- 欠压检测器
- 串行板上编程,
无需从外部进行电压编程,
利用安全熔丝实现可编程代码保护 - 具有两线制JTA(SBW)接口的片载仿真逻辑电路
- 系列成员汇总于
- 封装选项
- TSSOP:20 引脚,28 引脚
- PDIP:20 引脚
- QFN:32 引脚
- 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号SLAU144)
MSP430G2533 的说明
德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1 µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430G2x03 和 MSP430G2x33 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位计时器、最多 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x33 系列成员还具有一个 10 位 A/D 转换器。 有关配置的详情请见 。
典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。