封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MSP430G2332-EP 的特性
- 低电源电压范围: 1.8 V 至 3.6 V
- 超低功耗
- 运行模式: 220 μA (在 1 MHz 频率和 2.2 V 电压条件下)
- 待机模式: 0.5 μA
- 关闭模式 (RAM 保持): 0.1 μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构、62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置
- 带有四个已校准频率的高达 16MHz 的内部频率
- 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
- 32kHz 晶振 晶体振荡器不能在超过 105°C 的环境中运行
- 外部数字时钟源
- 一个具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 多达 16 个触感使能输入输出 (I/O) 引脚
- 支持 SPI 和 I2C 的通用串行接口 (USI)(请见)
- 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器(请见 )
- 欠压检测器
- 串行板上编程,
无需外部编程电压,
利用安全熔丝实现可编程代码保护 - 具有两线制JTA(SBW)接口的片载仿真逻辑电路
- 系列成员汇总于
- 封装选项
- 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):20 引脚
- 完整的模块说明,请见 (文献编号SLAU144)
MSP430G2332-EP 的说明
德州仪器公司 MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,这些器件特有面向多种应用的不同外设集。 为了延长便携式应用中所用电池的寿命,对这个含 5 种低功耗模式的架构进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.
MSP430G2332 系列微控制器是超低功耗混合信号微控制器,此微控制器带有内置的
16 位定时器,和高达 16 个 I/O 触感使能引脚以及使用通用串行通信接口的内置通信功能。 MSP430G2332 系列带有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。
配置详细信息,请见。
典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。