封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MSP430G2302-EP 的特性
- 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式:220μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式:0.5μA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置
- 带有四个已校准频率的高达 16MHz 的内部频率
- 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
- 32kHz 晶振
- 外部数字时钟源
- 一个具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 多达 16 个触感使能输入输出 (I/O) 引脚
- 支持 SPI 和 I2C 的通用串行接口 (USI)
- 欠压检测器
- 串行板上编程,
无需外部编程电压,
利用安全熔丝实现可编程代码保护 - 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
- 系列产品汇总于
- 封装选项
- 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):14 引脚
- 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (SLAU144)
支持国防、航空航天、和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 在扩展(-40°C 至 85°C)温度范围内可用 可定制工作温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
All trademarks are the property of their respective owners.
MSP430G2302-EP 的说明
德州仪器 (TI) 的 MSP430 系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于大大提高编码效率的常数发生器。 数控振荡器可在少于 1 µs 内将器件从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430G2302 系列微控制器是超低功耗混合信号微控制器,此微控制器带有内置的16 位定时器,和多达 16 个 I/O 触感使能引脚以及使用通用串行通信接口实现的内置通信功能。
配置详细信息,请参见 。 典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。