封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MSP430G2231-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 工作模式:220μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式:0.5μA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
- 5 种省电模式
- 可在不到 1μs 的时间里从待机模式超快速唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置
- 具有一个校准频率并高达 16MHz 的内部频率
- 内部极低功率低频 (LF) 振荡器
- 32kHz 晶振
- 外部数字时钟源
- 具有 2 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 支持 SPI 和 I2C 的通用串行接口 (USI)
- 欠压检测器
- 具有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
- 串行板上编程,
无需外部编程电压,
利用安全熔丝实现可编程代码保护 - 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
- 要获得系列产品成员详细信息,请参见
- 提供的封装
- 14 引脚塑料小外形尺寸薄型封装 (TSSOP)(PW)
- 16 引脚四方扁平无引线封装 (QFN)(RSA)
- 如需了解完整的模块说明, 请参见 (文献编号:SLAU144)
应用范围
- 低成本传感器系统
All trademarks are the property of their respective owners.
MSP430G2231-Q1 的说明
德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功耗微控制器系列由几个器件组成,这些器件针对不同应用特有不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至工作模式的唤醒。
MSP430G2231 器件是具有内置 16 位定时器和 10 个 I/O 引脚的超低功率混合信号微控制器。 MSP430G2231 器件有一个 10 位模数 (A/D) 转换器和使用同步协议(SPI 或者 I2C)的内置通信功能。 配置详细信息,请参见 。
典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕捉模拟信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至一个主机系统。