封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MSP430G2230-EP 的特性
- 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式:220μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式:0.5μA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置:
- 高达 16MHz 的内部频率并具有 4 个精度为 ±1% 的校准频率
- 内部超低功耗低频振荡器
- 32kHz 晶振 晶体振荡器不能在超过 105°C 的环境中运行
- 外部数字时钟源
- 具有 2 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器
- 支持 SPI 和 I2C 的通用串行接口 (USI)
- 欠压检测器
- 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝 (Security Fuse) 实现的可编程代码保护
- 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
- 系列成员:
- 2kB+256B 闪存存储器
- 128B RAM
- 采用 8 引脚塑料封装 (D)
- 要获得完整的模块说明,请参见SLAU144)
MSP430G2230-EP 的说明
MSP430G2230 是一款超低功耗微控制器。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430G2230 是一款超低功率混合信号微控制器,此微控制器装有一个内置的 16 位定时器和 4 个 I/O 引脚。 除此之外, MSP430G2230 还有使用同步协议 (SPI 或者 I2C) 的内置通信功能和一个 10 位 A/D 转换器。