封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MSP430G2210 的特性
- 低电源电压范围: 1.8 V 至 3.6 V
- 超低功耗
- 运行模式: 220 μA (在 1 MHz 频率和 2.2 V 电压条件下)
- 待机模式: 0.5 μA
- 关闭模式 (RAM 保持): 0.1 μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 1 μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构、62.5-ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置
- 高达 16 MHz 的内部频率并具有4 种浮动范围在 ±1% 之内的校准频率
- 内部超低功耗低频振荡器
- 具有 2 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器 (只适用于 MSP430G2210)
- 10 位 200-ksps 具有内部基准、取样保持、和自动扫描的模数 (A/D) 转换器 (只适用于 MSP430G2230)
- 支持 SPI 和 I2C 的通用串行接口 (USI) (仅适用于 MSP430G2230)
- 欠压检测器
- 串行板上编程时,无需外部编程电压,由安全熔丝 (Security Fuse) 对可编程代码进行保护
- 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
- 系列成员:
- MSP430G22x0 2KB + 256B 闪存 128B RAM
- 采用 8 引脚塑料封装 (D)
- 要获得完整的模块说明, 请参见 (SLAU144)
All trademarks are the property of their respective owners.
MSP430G2210 的说明
德州仪器公司 MSP430 系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430G22x0 系列产品是一款超低功率混合信号微控制器,此微控制器装有一个内置的 16 位定时器和 4 个 I/O 引脚。 除此之外, MSP430G2230 还有使用同步协议 (SPI 或者 I2C) 的内置通信功能和一个 10 位 A/D 转换器。 MSP430G2210 装有一个多用途模拟比较器。