封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
MSP430FR5947 的特性
- 嵌入式微控制器
- 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的超低功耗模式
- 工作模式:大约 100µA/MHz
- 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
- 实时时钟 (LPM3.5):0.25µA(典型值) (1)
- 关断 (LPM4.5):0.02µA(典型值)
- 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 高达 64KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
- 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
- 1015 写入周期持久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 3 通道内部 DMA
- 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
- 5 个 16 位定时器,每个定时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
- 16 位循环冗余校验器 (CRC)
- 高性能模拟
- 16 通道模拟比较器
- 12 位模数转换器 (ADC)
具有内部基准和采样保持
和高达 16 个外部输入通道
- 多功能输入/输出端口
- 所有引脚支持电容触摸功能,无需外部组件
- 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
- 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
- 所有端口上可编程上拉和下拉
- 代码安全性和加密
- 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR59xx)
- 针对随机数生成算法的随机数种子
- 增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_B0 支持
- 支持多个从器件寻址的 I2C
- SPI
- 硬件 UART 和 I2C 引导加载程序 (BSL)
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持
- 灵活时钟系统
- 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件
- 自由的专业开发环境 具有 EnergyTrace++™技术
- 开发套件 (MSP-TS430RGZ48C)
- 系列产品成员
- 器件比较 汇总了可用器件变型和封装类型
- 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》
(1)实时时钟 (RTC) 由 3.7pF 晶振计时。
MSP430FR5947 的说明
MSP430™超低功耗 (ULP) FRAM 平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能。FRAM 技术以低很多的功耗将 SRAM 的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。
MSP430 ULP FRAM 产品系列包含一组采用 FRAM 的多种器件、ULP 16 位 MSP430 CPU 以及适用于各种 应用的智能外设。ULP 架构特有 7 种低功耗模式,针对在能量受限应用中延长电池使用寿命进行了 优化。