封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MSP430FR58721 的特性
- 嵌入式微控制器
- 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的超低功耗模式
- 工作模式:大约 100µA/MHz
- 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
- 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
- 关断电流 (LPM4.5):0.04µA(典型值)
- 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 高达 64KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
- 统一标准存储器 = 单个空间内的程序、数据和存储
- 1015 写入周期持久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
- 带有日历和和报警功能的 RTC
- 5 个具有多达 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
- 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
- 高性能模拟
- 多达 8 通道的模拟比较器
- 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 8 个外部输入通道
- 代码安全性和加密
- 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR59xx(1))
- 针对随机数生成算法的真随机种子
- 用于 IP 封装和安全存储的可锁定内存段
- 多功能输入/输出端口
- 所有 I/O 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
- 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
- 可通过 P1 至 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
- 所有端口上可编程上拉和下拉
- 增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
- 支持多从器件寻址的 I2C
- 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 灵活时钟系统
- 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件
- 自由的专业开发环境将 EnergyTrace++™ 技术用于电源配置和调试
- 提供微控制器开发板
- 系列产品
- 器件比较 汇总了可用变型和封装
- 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》
(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。
MSP430FR58721 的说明
该系列超低功耗 MSP430FRxx FRAM 微控制器种类繁多,各成员器件配有嵌入式非易失性 FRAM、16 位 CPU 以及不同的外设集以满足各类应用的 需求。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。