封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DGG) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MSP430FR4133 的特性
- 嵌入式微控制器
- 频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
- 1.8V 至 3.6V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅Section 8.12.1.1)
- 经优化的低功耗模式(3V)
- 工作模式:126µA/MHz
- 待机模式:<1µA,实时时钟 (RTC) 计数器和液晶显示器 (LCD) 处于工作状态
- 关断 (LPM4.5):15nA
- 高性能模拟
- 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 1.5V 的内部基准电压
- 采样与保持 200ksps
- 低功耗 LCD 驱动器
- 支持高达 4×36 段或 8×32 段 LCD 配置
- 片上电荷泵,在待机模式 (LPM3.5) 下可使 LCD 保持激活状态
- 每个 LCD 引脚均可通过软件配置为 SEG 或 COM
- 在 2.6V 至 3.5V 范围内提供对比度控制(阶跃为 0.06V)
- 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 容量高达 15.5KB 的非易失性存储器
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 红外调制逻辑
- 两个 16 位定时器,每个定时器有 3 个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC 计数器
- 16 位循环冗余校验器 (CRC)
- 增强型串行通信
- 增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
- 增强型 USCI B (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器时钟 (MODCLK)
- 外部 32kHz 晶振 (XT1)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- 60 个 I/O(64 引脚封装)
- 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从 LPM 唤醒
- 所有 I/O 均为电容式触摸 I/O
- 开发工具和软件
- 系列成员 (另请参阅Section 6)
- MSP430FR4133:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
- MSP430FR4132:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 1KB RAM
- MSP430FR4131:4KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 512B RAM
- 封装选项
- 64 引脚:LQFP (PM)
- 56 引脚:TSSOP (G56)
- 48 引脚:TSSOP (G48)
MSP430FR4133 的说明
MSP430FR41xx 超低功耗 (ULP) 微控制器系列支持低成本 LCD 应用,如远程控制、恒温器、智能仪表、血糖监测仪和血压监测仪等,该系列器件的集成 10 位 ADC 对这些应用的性能提升大有帮助。MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。
MSP430™ 微控制器平台将独特的嵌入式铁电随机存取存储器 (FRAM) 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
MSP430FR41x MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。适用于 MSP430FR41xx 的开发套件包括 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件和 MSP-TS430PM64D 64 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。我们为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料(例如内务处理型示例系列、MSP Academy 培训),也通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》 。