封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DGG) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
MSP430FR2032 的特性
- 嵌入式微控制器
- 频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的低功耗模式(3V)
- 工作状态:126µA/MHz
- 待机
- LPM3.5(具有 VLO):0.4µA
- 实时时钟 (RTC) 计数器(LPM3.5,采用 32768Hz 晶振):0.77µA
- 关断 (LPM4.5):15nA
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 容量高达 15.5KB 的非易失性存储器
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 红外调制逻辑
- 两个 16 位定时器,每个定时器有 3 个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC 计数器
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 增强型串行通信
- 增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
- 增强型 USCI B (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
- 高性能模拟
- 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 1.5V 的内部基准电压
- 采样与保持 200ksps
- 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器时钟 (MODCLK)
- 外部 32kHz 晶振 (XT1)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- 共计 60 个 I/O(64 引脚封装)
- 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从 LPM 唤醒
- 所有 I/O 均为电容式触控 I/O
- 开发工具和软件
- 免费的专业开发环境
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSP430FR2033:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
- MSP430FR2032:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 1KB RAM
- 封装选项
- 64 引脚:LQFP (PM)
- 56 引脚:TSSOP (G56)
- 48 引脚:TSSOP (G48)
MSP430FR2032 的说明
TI 的 MSP430™系列低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用 的需求的需求。该架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用延长电池 寿命。此器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。DCO 可使器件在不到 10µs 的时间内从低功率模式唤醒并进入工作模式。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。