封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZCA) | 113 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
MSP430FG6626 的特性
- 低电源电压范围: 3.6V 低至 1.8V
- 高性能集成信号链
- 连续时间 Σ-Δ 16 位模数转换器 (ADC),具有内部基准电压和 10 个外部模拟输入,其中 6 个单端输入和 4 个可选差分或单端输入
- 双路运算放大器
- 四通道低阻抗接地开关
- 电压比较器
- 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
- 具有高达 160 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- MSP430FG662x:全速通用串行总线 (USB)
- 集成 USB-PHY
- 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
- 集成 USB-PLL
- 八输入和八输出端点
- 超低功耗
- 激活模式 (AM), 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 250µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
- 待机模式 (LPM3):含晶体的 看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 3.2µA,3.0V 时为 3.4µA(典型值)
- 关断 RTC 模式 (LPM3.5): 关断模式、带有晶振的有源 RTC: 3.0V 时为 0.9µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.2µA(典型值)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器具有 3 个捕捉/比较寄存器
- 一个具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器
- 一个 16 位计时器,具有 7 个捕捉/比较寄存器
- 6 通道内部 DMA
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 四个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有用于时间偏移校正的校准逻辑的 RTC,在 LPM 3.5 下运行
- 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 单一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 用于备用子系统的独立电压电源
- 32kHz 低频振荡器 (XT1)
- RTC
- 备用存储器(8 字节)
- 开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板
- MSP430Ware™ 代码示例
- 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 可采用 100 引脚 LQFP 和 113 引脚 Microstar Junior™ BGA 封装
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
MSP430FG6626 的说明
德州仪器 (TI) MSP430FG662x 和 MSP430FG642x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于实现出色编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430FG662x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、集成式全速 USB、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
MSP430FG642x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
这些微控制器的典型应用包括小信号监控应用,例如手持式测试和测量设备、现场变送器和血糖仪。这些微控制器可通过高模拟集成降低总体系统成本,并通过低功耗运行实现较长的电池寿命。
MSP430FG662x 和 MSP430FG642x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。