封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PN) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430FG438 的特性
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 工作模式:频率为 1 MHz 且电压为 2.2V 时为 300 µA
- 待机模式:1.1 µA
- 关断模式(RAM 保持):0.1 µA
- 五种节能模式
- 在 6 µs 内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构,125 ns 指令周期
- 单通道内部 DMA
- 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
- 三个可配置运算放大器
- 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
- 具有三个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 Timer_A
- 具有三个捕捉/比较(含影子)寄存器的 16 位定时器 Timer_B
- 片上比较器
- 串行通信接口 (USART),按软件来选择异步 UART 或同步 SPI
- 欠压检测器
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监测器
- 引导加载程序 (BSL)
- 串行板载编程、无需外部编程电压、通过安全保险丝实现的可编程代码保护
- 高达 128 段的集成分段液晶显示器 (LCD) 驱动器
- 采用 113 焊球 BGA (ZCA) 和 80 引脚 QFP (PN) 封装
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
MSP430FG438 的说明
德州仪器 MSP430™ 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。这种采用五种低功耗模式的架构经过优化,可延长便携式测量应用中的电池使用寿命。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于实现最高编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 6µs 的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。
MSP430FG43x 微控制器器件具有两个 16 位计时器、一个高性能 12 位 ADC、两个 12 位 DAC、三个可配置运算放大器、一个通用同步/异步通信接口、DMA、48 个 I/O 引脚和一个 LCD 驱动器。
有关完整的模块说明,请参阅 MSP430x4xx 系列用户指南 。