封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PM) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1) |
MSP430FE427A 的特性
- 低电源电压范围: 2.7V 至 3.6V
- 超低功耗:
- 运行模式: 400μA (在 1MHz 频率和 3.0V 电压条件下)
- 待机模式: 1.6μA
- 关断模式 (RAM 保持): 0.1μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 6μs 的时间里从待机模式唤醒
- 锁频环,FLL+
- 16 位 RISC 架构、125ns 指令周期
- 针对单相电能计量的嵌入式信号处理,具有集成型模拟前端和温度传感器 (ESP430CE1A)
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 用于驱动 128 段 LCD 的集成型 LCD 驱动器
- 串行通信接口 (USART),利用软件来选择异步 UART 或同步 SPI
- 欠压检测器
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器/监视器
- 串行板上编程,无需从外部进行电压编程利用安全熔丝 (Security Fuse) 实现可编程代码保护
- 闪存器件中的引导装入程序
- 系列成员包括:
- MSP430FE423A: 8KB + 256B 闪存, 256B RAM
- MSP430FE425A: 16KB + 256B 闪存, 512B RAM
- MSP430FE427A:32KB + 256B 闪存,1KB RAM
- 采用 64 引脚方形扁平式封装 (QFP)
- 如需了解完整的模块说明,请查阅 MSP430x4xx 系列用户指南,文献编号:SLAU056
MSP430FE427A 的说明
德州仪器的 MSP430 系列超低功耗微控制器包含多款具有面向各种应用的不同外设集的器件。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 6μs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430FE42xA 系列为微控制器配置,具有 3 个独立的 16 位 ΣΔ A/D 转换器以及用于测量和计算两线和三线式配置的单相电能的嵌入式处理器内核。另外,这些器件还集成了一个内置 16 位定时器、128 段 LCD 驱动能力和 14 个 I/O 引脚。
典型应用包括两线和三线式单相电能计量(含防篡改电表实现方案)。