封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F67641 的特性
- 相位电流在超过 2000:1 的动态范围内精度 < 0.5%
- 符合或者超过美国国家标准学会 (ANSI) C12.20 和国际电工委员会 (IEC) 63053 标准
- 支持诸如电流变压器、罗式线圈或分流器等多种传感器
- 针对高达 3 相位的功率测量
- 每相位或累加相位的四象限测量
- 精确相位角测量
- 针对电流变压器的数字相位校正
- 使用单一校准的 40Hz 至 70Hz 线路频率范围
- 支持自动切换的灵活电源选项
- 交流主电源故障期间,显示屏运行在极低功耗下:LMP3 时 为 3µA
- 实时时钟 (RTC) 模块通过专用电源 (AUXVCC3) 供电并提供集成式失调电压和温度校准 特性
- 用于智能仪表器具的多个通信接口
- 具有 32 位复用器的高性能 25MHz CPU
- 高达 128KB 支持单周期执行功能的闪存
- 高达 8KB 支持单周期访问的 RAM
- 多达 3 个支持差分输入和可变增益的独立 24 位三角积分模数转换器 (ADC)
- 系统模数转换器 (ADC):
10 位、200ksps、6 个通道以及温度传感器和电源测量 - 宽输入电源电压范围:
1.8V 至 3.6V - 能量测量期间的超低功耗
- 10MHz 运行时为 3.0mW (3.0V)
- 多个低功率模式
- 待机模式 (LPM3):3V 时为 2.5µA,3µs 内唤醒(典型值)
- RTC 模式 (LPM3.5):3V 时为 1.24µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5):3V 时为 0.78µA(典型值)
- 具有高达 320 段对比度控制的 LCD 驱动器
- 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
- 4 个通信端口
- 在 4 个 UART,3 个 SPI 和 1 个 I2C 接口间可配置
- 4 个 16 位定时器,每个定时器具有 9 个捕捉/比较寄存器
- 具有 72 个 I/O 引脚的 100 引脚薄型四方扁平封装 (LQFP) (PZ) 封装
- 具有 52 个 I/O 引脚的 80 引脚 LQFP (PN) 封装
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围
- 开发工具(另请参阅工具与软件)
MSP430F67641 的说明
TI MSP430F676x1 多相计量 SoC 是用于收费仪表的功能强大的高度集成解决方案,可使用很少的外部组件实现精准计量并实现低系统成本。F676x1 使用低功率 MSP430™CPU 及 32 位乘法器来执行所有能量计算,从而在各种 应用 (如费率管理以及与 AMR 或 AMI 模块的通信)中实现计量功能。F676x1 采用 了 TI 的 24 位 Σ-Δ 转换器技术,其精度优于 0.5%。系列产品成员包括高达 128KB 的闪存和 8KB 的 RAM 以及一个支持高达 320 段的 LCD 控制器。
F676x1 的超低功耗属性意味着可以最大限度地减小系统电源来减少总体成本。最低待机功率意味着可以最大限度地减少备用能量存储,并在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。F676x1 系列执行 TI 能源管理软件库,这个软件库计算所有相关能源和功率结果。能源管理软件库随 F676x1 一起免费提供。您还可以使用工业标准开发工具和硬件平台,在全球范围内加快符合所有 ANSI 和 IEC 标准的仪表的开发。
要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》