封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PN) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F6725 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V - 超低功耗
- 激活模式 (AM):
所有系统时钟激活
在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 265µA/MHz(典型值)
在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 140µA/MHz(典型值) - 待机模式 (LPM3):
实时时钟(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3.0V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.5µA(典型值) - 关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持,电源监控器可用,快速唤醒:
3.0V 时为 1.6µA(典型值) - 关断 RTC 模式 (LPM3.5):
关断模式,带有晶振的有源实时时钟 (RTC):
3.0V 时为 1.24µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5):
3.0V 时为 0.78µA(典型值)
- 激活模式 (AM):
- 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 25MHz 系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监视、监控、和临时限电
- 由多达 2 个辅助电源供电的系统运行
- 单一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶体 (XT1)
- 一个具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
- 3 个 16 位定时器,每个定时器具有 2 个捕捉/比较寄存器
- 增强型通用串行通信接口
- eUSCI_A0、eUSCI_A1 和 eUSCI_A2
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_B0
- 支持多个从器件寻址的 I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_A0、eUSCI_A1 和 eUSCI_A2
- 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
- 用于备用子系统的独立电压电源
- 32kHz 低频振荡器 (XT1)
- 实时时钟
- 备用存储器(4 × 16 位)
- 三个具有差分可编程增益放大器 (PGA) 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 具有 8 路复用模式下高达 320 段对比度控制 的集成 LCD 驱动器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 10位 200ksps ADC
- 内部基准
- 采样和保持、自动扫描特性
- 多达 6 个外部通道和 2 个内部通道,包括温度传感器
- 3 通道内部 DMA
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 单相电子电表开发工具(另请参阅工具与软件)
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
- 采用 100 引脚和 80 引脚 LQFP 封装
MSP430F6725 的说明
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU),使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F673x 和 MSP430F672x 具有多达 3 个高性能 24 位 Σ-Δ ADC,1 个 10 位 ADC、4 个增强型通用串行通信接口(3 个 eUSCI_A 模块和 1 个 eUSCI_B 模块)、4 个 16 位计时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制功能的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电源系统;100 引脚器件的 I/O 引脚多达 72 个,而 80 引脚器件的 I/O 引脚多达 52 个。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》