封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZXH) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 576 | JEDEC TRAY (5+1) |
MSP430F5524 的特性
- 低电源电压范围:
从 3.6V 低至 1.8V - 超低功耗
- 激活模式 (AM):
- 所有系统时钟激活:
- 8MHz 时为 290µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
- 8MHz 时为 150µA/MHz、3.0V、RAM 程序执行(典型值)
- 所有系统时钟激活:
- 待机模式 (LPM3):
- 含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
- 2.2V 时为 1.9µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
- 低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
- 3.0V 时为 1.4µA(典型值)
- 含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
- 关闭模式 (LPM4):
- 完全 RAM 保持、电源监视器可用、快速唤醒:
- 3.0V 时为 1.1µA(典型值)
- 完全 RAM 保持、电源监视器可用、快速唤醒:
- 关断模式 (LPM4.5):
- 3.0V 时为 0.18µA(典型值)
- 激活模式 (AM):
- 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 手表晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 2 个通用串行通信接口
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 全速通用串行总线 (USB)
- 集成的 USB - 物理层 (PHY)
- 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
- 集成 USB- 锁相环 (PLL)
- 8 输入和 8 输出端点
- 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)(仅限 MSP430F552x)
- 比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 总结了可用的系列产品成员
MSP430F5524 的说明
TI 的 MSP430™系列的超低功耗微控制器包含数个采用外设集的器件,可广泛应用于各种 应用。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该微控制器 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5529、MSP430F5527、MSP430F5525 和 MSP430F5521 微控制器具有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、4 个 16 位计时器、1 个高性能 12 位模数转换器 (ADC)、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带有警报功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。MSP430F5528、MSP430F5526、MSP430F5524 和 MSP430F5522 微控制器包含同样的外设,但具有 47 个 I/O 引脚。
MSP430F5519、MSP430F5517 和 MSP430F5515 微控制器具有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、4 个 16 位计时器、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带有警报功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。MSP430F5514 和 MSP430FF5513 微控制器包含同样的外设,但具有 47 个 I/O 引脚。
典型 应用 包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统、数据记录器和其它应用。
要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》