封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F5503 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到 1.8V - 超低功耗
- 激活模式 (AM)
所有系统时钟激活- 在 8MHz,3V,闪存程序执行时为 195µA/MHz(典型值)
- 在 8MHz,3V,RAM 程序执行时为 115µA/MHz(典型值)
- 待机模式 (LPM3)
- 实时时钟 (RTC)(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
2.2V 时为 1.9µA,3V 时为 2.1µA(典型值) - 低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持、快速唤醒:
3V 时为 1.4µA(典型值)
- 实时时钟 (RTC)(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
- 关闭模式 (LPM4)
完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
3V 时为 1.1µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5)
3V 时为 0.18µA(典型值)
- 激活模式 (AM)
- 可在不到 5µs 的时间内从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 手表晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 两个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 全速通用串行总线 (USB)
- 集成的 USB - 物理层 (PHY)
- 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
- 集成 USB- 锁相环 (PLL)
- 8 输入和 8 输出端点
- 具有窗口比较器的 10 位模数转换器 (ADC)
- 比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
MSP430F5503 的说明
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类 应用。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5510、MSP430F5509 和 MSP430F5508 器件为微控制器配置,具有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、2 个 USCI (1)、1 个硬件乘法器、DMA、具有警报功能的 RTC 模块以及 31 或 47 个 I/O 引脚。
MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、一个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块以及 31 个 I/O 引脚。
MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501 和 MSP430F5500 器件的外设与 MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件几乎相同,只是其中的 10 位 ADC 替换成了比较器。
典型 应用 包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统和数据记录器。
要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》
(1)在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。可能无法同时实现全部功能。