封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F5438A-EP 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V - 超低功耗
- 激活模式(AM):
所有系统时钟激活
8MHz,3.0V,闪存程序执行时为 230µA/MHz(典型值)
8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为 110µA/MHz(典型值) - 待机模式 (LPM3):
带有晶振的实时时钟、看门狗且电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗且电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3V 时为 1.2µA(典型值) - 关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
3.0V 时为 1.2µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5):
3.0V 时为 0.1µA(典型值)
- 激活模式(AM):
- 3.5µs 内从待机模式唤醒(典型值)
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构
- 扩展存储器
- 高达 25MHz 系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 可设定经稳压内核电源电压的完全集成低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗/低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振
- 高达 32MHz 的高频晶振 对于 32kHz 和高频晶振,无法保证温度超过 85°C 时的晶振使用性能
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 多达 4 个通用串行通信接口
- USCI_A0,USCI_A1,USCI_A2 和 USCI_A3 每个都支持
- 增强型通用异步收发器 (UART),此收发器支持自动波特率检测
- IrDA 编码器和解码器
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0,USCI_B1,USCI_B2 和 USCI_B3 每个都支持
- I2CTM
- 同步 SPI
- USCI_A0,USCI_A1,USCI_A2 和 USCI_A3 每个都支持
- 12 位模数 (A/D) 转换器
- 内部基准
- 采样保持
- 自动扫描特性
- 14 个外部通道,2 个内部通道
- 支持 32 位运算的硬件乘法器
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 三通道内部直接介质访问 (DMA)
- 带有实时时钟特性的基本定时器
- 要获得完整的模块说明,请参阅 (文献编号:SLAU208)
- 宽运行范围:-40°C 至 125°C(Q 温度),-55°C 至 125°C(M 温度)(某些标注的参数只是针对 -40°C 至 85°C 温度范围内的额定值)
支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 在扩展(-55°C 至 125°C)温度范围内可用
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
All trademarks are the property of their respective owners.
MSP430F5438A-EP 的说明
MSP430F5438A-EP 是一款超低功耗微控制器。 此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可在
3.5µs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F5438A-EP 是一个微控制器配置,此配置具有三个 16 位定时器,一个高性能 12 位模数 (A/D) 转换器,多达四个通用串行通信接口 (USCI),硬件乘法器,DMA,具有报警功能的实时时钟模块以及多达 87 个 I/O 引脚。
这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控、恒温器、数字定时器、手持仪表。