封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PN) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F5418A 的特性
- 低电源电压范围: 3.6V 低至 1.8V
- 超低功耗
- 激活模式 (AM): 所有系统时钟激活 在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 230µA/MHz(典型值) 在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 110µA/MHz(典型值)
- 待机模式 (LPM3): 含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值) 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒: 3.0V 时为 1.2µA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4): 完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒: 3.0V 时为 1.2µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.1µA(典型值)
- 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构
- 扩展存储器
- 高达 25MHz 系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振
- 高达 32MHz 的高频晶振
- 配有五个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA0,Timer_A
- 配有三个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA1,Timer_A
- 具有七个捕捉/比较影子寄存器的 16 位计时器 TB0,Timer_B
- 多达 4 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 内部基准
- 采样保持
- 自动扫描特性
- 14 个外部通道,2 个内部通道
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
MSP430F5418A 的说明
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现更高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F543xA 和 MSP430F541xA 系列微控制器配置包括三个 16 位计时器、一个高性能 12 位 ADC、多达四个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块和多达 87 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。