封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F5338 的特性
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式 (AM): 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 270µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
- 待机模式 (LPM3): 含晶体的看门狗和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 1.8µA、3.0V 时为 2.1µA(典型值)
- 关断实时时钟 (RTC) 模式 (LPM3.5): 关断模式,含晶体的有源 RTC: 3.0V 时为 1.1µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.3µA(典型值)
- 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 单一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 四个 16 位计时器,分别配有 3、5 或 7 个捕捉/比较寄存器
- 两个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1 均支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 集成型 3.3V 电源系统
- 具有内部共用基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
- 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
- 电压比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板载编程,无需外部编程电压,
- 6 通道内部 DMA
- 具有电源电压备用开关的 RTC 模块
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
MSP430F5338 的说明
TI MSP430™ 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构,与 5 种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F533x 器件为配有以下外设的微控制器:一个集成 3.3V 低压降稳压器 (LDO)、一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块以及多达 74 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。