封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
MSP430F5324 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 至 1.8V - 超低功耗
- 激活模式 (AM):
所有系统时钟激活
在 8MHz、3V 且闪存程序执行时为 290µA/MHz(典型值)
在 8MHz、3V 且 RAM 程序执行时为 150µA/MHz(典型值) - 待机模式 (LPM3):
带有晶振的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
2.2V 时为 1.9µA,3V 时为 2.1µA(典型值)
低功耗振荡器 (VLO)、通用计数器、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒:
3V 时为 1.4µA(典型值) - 关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒:
3V 时为 1.1µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5):
3V 时为 0.18µA(典型值)
- 激活模式 (AM):
- 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 25MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 手表晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA1,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA2,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位计时器 TB0,Timer_B
- 两个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
- 集成型 3.3V 电源系统
- 具有内部基准、采样保持、和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
- 比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
MSP430F5324 的说明
TI 的 MSP430™系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。该架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用延长电池 寿命。该器件 的每个 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5 µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5329、MSP430F5327 和 MSP430F5325 为微控制器配置,具有 1 个集成式 3.3V LDO、4 个 16 位计时器、1 个高性能 12 位 ADC、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带有警报功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。
MSP430F5328、MSP430F5326 和 MSP430F5324 包含所有这些外设,但具有 47 个 I/O 引脚。
电源 应用 包括模拟和数字传感器系统、数据记录器以及各种通用 面积。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》