封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F5308 的特性
- 低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V - 超低功耗
- 激活模式 (AM)
所有系统时钟激活- 8MHz 时为 195µA/MHz(典型值)、3V、闪存程序执行
- 8MHz 时为 115µA/MHz(典型值)、3V、RAM 程序执行
- 待机模式 (LPM3)
- 带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
2.2V 时为 1.9µA(典型值),
3V 时为 2.1µA(典型值) - 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3V 时为 1.4µA(典型值)
- 带有晶振的实时时钟,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
- 关闭模式 (LPM4)
完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
3V 时为 1.1µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5)
3V 时为 0.18µA(典型值)
- 激活模式 (AM)
- 在不到 5µs 的时间内从待机模式中唤醒
- 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统 (UCS)
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 手表晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
- 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
- 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
- 两个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- IrDA 编码和解码
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 集成型 3.3V 电源系统
- 具有窗口比较器的 10 位模数转换器 (ADC)
- 比较器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
MSP430F5308 的说明
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5310、MSP430F5309 和 MSP430F5308 器件为微控制器配置,具有 1 个 3.3V LDO、4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、2 个 USCI (1)、1 个硬件乘法器、DMA、1 个具有警报功能的 RTC 模块以及 31 或 47 个 I/O 引脚。
MSP430F5304 器件配置具有 1 个 3.3V LDO、4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、1 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个具有警报功能的 RTC 模块和 31 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
(1)在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。可能无法同时实现全部功能。