封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PZ) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F4783 的特性
- 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
- 超低功耗:
- 运行模式: 280μA (在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式: 1.1μA
- 关断模式 (RAM 保持): 0.2μA
- 5 种节能模式
- 可在不到 6μs 的时间里从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构、62.5ns 指令周期
- 3 个或 4 个具有差分 PGA 输入的 16 位ΣΔ模数 (A/D) 转换器
- 具有 3 个捕获/比较及阴影寄存器的 16 位 Timer_B
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 片上比较器
- 4 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1增强型 UART 支持自动波特率检测IrDA 编码器和解码器同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1I2C同步 SPI
- 具有对比度控制功能的集成型 LCD 驱动器用于驱动多达 160 段 LCD
- 32 位硬件乘法器
- 欠压检测器
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器/监视器
- 串行板上编程,无需从外部进行电压编程利用安全熔丝 (Security Fuse) 实现可编程代码保护
- 引导装入程序
- 片上仿真模块
- 系列成员包括:
- MSP430F4783: 48KB + 256B 闪存
2KB RAM
3 个 ΣΔADC - MSP430F4793: 60KB + 256B 闪存
2.5KB RAM
3 个 ΣΔADC - MSP430F4784: 48KB + 256B 闪存
2KB RAM
4 个 ΣΔADC - MSP430F4794: 60KB + 256B 闪存
2.5KB RAM
4 个 ΣΔADC - MSP430F47x3 和 MSP430F47x4 采用 100 引脚塑料方形扁平式封装 (QFP)
- MSP430F4783: 48KB + 256B 闪存
- 如需了解完整的模块说明,请查阅 MSP430x4xx系列用户指南,文献编号:SLAU056
MSP430F4783 的说明
德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微处理器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可实现在 6µs 之内从低功率模式唤醒到工作模式。
MSP430F47xx 系列为面向单相电表的微控制器配置,具有 3 个或 4 个 16 位ΣΔ A/D 转换器。 每个通道具有一对差分输入和可编程输入增益。 另外,这些器件还集成了两个 16 位定时器、三个通用串行通信接口 (USCI)、72 个 I/O 引脚和一个具有集成型对比度控制功能的液晶显示器 (LCD) 驱动器。