封装信息
封装 | 引脚 LQFP (PM) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1) |
MSP430F2481 的特性
- 低电源电压范围,1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式:270μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式 (VLO):0.3μA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置:
- 内部频率高达 16MHz
- 内部极低功耗低频 (LF) 振荡器
- 32kHz 晶振
- 具有 4 个精度为 ±1% 校准频率且高达 16MHz 的内部频率
- 谐振器
- 外部数字时钟源
- 外部电阻器
- 带内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 12 位模数 (A/D) 转换器
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 具有 7 个捕获/比较寄存器(带有影子寄存器)的 16 位 Timer_B
- 4 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 支持自动波特率检测的增强型通用异步接收发器 (UART)
- IrDA 编码器和解码器
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- 片载比较器
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器/监视器
- 欠压检测器
- 引导加载程序
- 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝 实现的可编程代码保护
- 系列产品包括:
- MSP430F233
8KB+256B 闪存存储器,
1KB RAM - MSP430F235
16KB+256B 闪存存储器
2KB RAM - MSP430F247,MSP430F2471 (1)
32KB+256B 闪存存储器
4KB RAM - MSP430F248,MSP430F24814
8KB+256B 闪存存储器
4KB RAM - MSP430F249,MSP430F2491
60KB+256B 闪存存储器
2KB RAM - MSP430F2410
56KB+256B 闪存存储器
4KB RAM
- MSP430F233
- 采用 64 引脚四方扁平 (QFP) 和 64 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装(请见可用选项)
- 如需了解完整的模块说明,请查阅,文献编号:SLAU144
(1) 除了 ADC12 模块不在 MSP430F24x1 上执行外,MSP430F24x1 器件与 MSP430F24x 器件完全一样。
MSP430F2481 的说明
德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数控振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里从低功耗模式唤醒至运行模式。
MSP430F23x/24x(1)/2410 系列微控制器,配置有两个内置 16 位定时器、一个快速 12 位模数 (A/D) 转换器(MSP430F24x1 上无此器件)、一个比较器、四个(在 MSP430F23x 上有两个)通用串行通信接口 (USCI) 模块、和高达 48 个 I/O 引脚。 除了不执行 ADC12 模块之外,MSP430F24x1 器件与 MSP430F24x 器件完全一样。 除了集成了一个精简的 Timer_B,一个 USCI 模块,和较少的 RAM 之外,MSP430F23x 器件与 MSP430F24x 器件完全一样。
典型应用包括传感器系统、工业控制应用、手持仪表等。