封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZCA) | 113 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F2417 的特性
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 工作模式:频率为 1 MHz 且电压为 2.2V 时为 365 µA
- 待机模式 (VLO):0.5 µA
- 关断模式(RAM 保持):0.1 µA
- 在 1 µs 内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构,62.5 ns 指令周期
- 三通道内部 DMA(仅 MSP430F261x)
- 具有内部基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
- 两个具有同步功能的 12 位数模转换器 (DAC)(仅 MSP430F261x)
- 具有三个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 Timer_A
- 具有七个捕捉/比较寄存器(包含影子寄存器)的 16 位定时器 Timer_B
- 片上比较器
- 四个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 支持自动波特率检测功能的增强型 UART
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监测器
- 欠压检测器
- 引导加载程序 (BSL)
- 串行板载编程、无需外部编程电压、通过安全保险丝实现的可编程代码保护
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSP430F2416
- 92KB + 256 字节闪存
- 4KB RAM
- MSP430F2417
- 92KB + 256 字节闪存
- 8KB RAM
- MSP430F2418
- 116KB + 256 字节闪存
- 8KB RAM
- MSP430F2419
- 120KB + 256 字节闪存
- 4KB RAM
- MSP430F2616
- 92KB + 256 字节闪存
- 4KB RAM
- MSP430F2617
- 92KB + 256 字节闪存
- 8KB RAM
- MSP430F2618
- 116KB + 256 字节闪存
- 8KB RAM
- MSP430F2619
- 120KB + 256 字节闪存
- 4KB RAM
- MSP430F2416
- 采用 80 引脚四方扁平封装 (LQFP)、64 引脚 LQFP 和 113 引脚球栅阵列封装 (nFBGA)
MSP430F2417 的说明
德州仪器 MSP430™ 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们具有面向各种应用的不同外设集。这种架构与五种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池的使用寿命进行了优化。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于实现最高编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间内完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430F261x 和 MSP430F241x 系列微控制器配置有两个内置 16 位计时器、一个快速 12 位 ADC、一个比较器、两个 12 位 DAC、四个 USCI 模块、DMA 和多达 64 个 I/O 引脚。除未执行 DAC12 和 DMA 模块之外,MSP430F241x 器件与 MSP430F261x 器件完全一样。
针对医疗成像应用,LQFP-64 封装还可用作非磁性封装。
有关完整的模块说明,请参阅 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列用户指南 。