32-pin (RHB) package image

MSP430F2112IRHBT 正在供货

具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F2112IRHBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

MSP430F2112 的特性

  • Low Supply Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-Low Power Consumption
    • Active Mode: 250 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations
    • Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequencies to ±1%
    • Internal Very-Low-Power Low-Frequency Oscillator
    • 32-kHz Crystal
    • High-Frequency (HF) Crystal up to 16 MHz
    • Resonator
    • External Digital Clock Source
    • External Resistor
  • 16-Bit Timer0_A3 With Three Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer1_A2 With Two Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope Analog-to-Digital (A/D) Conversion
  • 10-Bit 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, Autoscan, and Data Transfer Controller
  • Universal Serial Communication Interface
    • Enhanced UART Supporting Auto-Baudrate Detection (LIN)
    • IrDA Encoder and Decoder
    • Synchronous SPI
    • I2C™
  • Brownout Detector
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Bootstrap Loader
  • On-Chip Emulation Module
  • Family Members Include:
    • MSP430F2132: 8KB + 256B Flash Memory, 512B RAM
    • MSP430F2122: 4KB + 256B Flash Memory, 512B RAM
    • MSP430F2112: 2KB + 256B Flash Memory, 256B RAM
  • Available in 28-Pin TSSOP (PW) and 32-Pin QFN (RHB or RTV) Packages
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x2xx Family User's Guide, Literature Number SLAU144

MSP430F2112 的说明

The Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.

The MSP430F21x2 series is an ultra-low-power microcontroller with two built-in 16-bit timers, a fast 10-bit A/D converter with integrated reference and a data transfer controller (DTC), a comparator, built-in communication capability using the universal serial communication interface, and up to 24 I/O pins.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430F2112IRHBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息