封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
MSP430AFE222 的特性
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式:220µA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式:0.5µA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1µA
- 5 种省电模式
- 可在不到 1µs 的时间内超快速地从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构, 高达 12MHz 系统时钟
- 基本时钟模块配置
- 带有两个已校准频率的高达 12MHz 的内部频率
- 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
- 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
- 谐振器
- 外部数字时钟源
- 多达三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 串行通信接口 (USART),可用软件来选择异步 UART 或同步 SPI
- 16 位硬件乘法器
- 欠压检测器
- 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监视器
- 串行板上编程,无需从外部进行电压编程,利用安全熔丝实现可编程代码保护
- 片上仿真模块
- 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
- 如需完整的模块说明,请参阅《MSP430x2xx 系列用户指南》
MSP430AFE222 的说明
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 采用 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使该器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430AFE2x3 器件是超低功耗混合信号微控制器,集成了三个独立的 24 位 Σ-Δ ADC、一个 16 位计时器、一个 16 位硬件乘法器、USART 通信接口、看门狗计时器和 11 个 I/O 引脚。
MSP430AFE2x2 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了两个 24 位 Σ-Δ ADC。
MSP430AFE2x1 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了一个 24 位 Σ-Δ ADC。