封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LPV542 的特性
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 低电源电流:490nA(典型值/通道)
- 低偏移电压:3mV(最大值/室温)
- 低 TcVos:1µV/°C(典型值)
- 增益带宽:8kHz(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:1pA(最大值/室温)
- 强化的电磁干扰 (EMI) 保护
- 温度范围:-40℃ 至 125℃
- 3mm x 3mm x 0.45mm 薄型 X1SON 封装
应用
- 可穿戴产品
- 个人健康监视器
- 电池组
- 手机和平板电脑
- 太阳能或能量采集系统
- PIR、烟雾、燃气和火灾检测系统
- 电池供电物联网 (IoT) 设备
- 远程传感器
- 微功耗参考缓冲器
All trademarks are the property of their respective owners.
LPV542 的说明
LPV542 是一款超低功耗双路运算放大器,带宽 8kHz,静态电流 490nA,是电池供电应用的理想选择,如医疗和健身可穿戴设备、楼宇自动化和遥感节点。
每个放大器的 CMOS 输入级偏置电流仅为皮安级,可以减少光电二极管和充电感测应用等兆欧级反馈电阻拓扑中引入的常见误差。 此外,输入共模范围扩展到电源轨,输出摆幅扩展到电源轨的 ±3mV 范围内,从而保持了最宽的动态范围。 同样,LPV542 设有 EMI 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。
LPV542 可在 1.6V 的低电源电压下运行,确保在电池低电量的情况下保持出色性能。 该器件采用 8 焊盘 3mm x 3mm x 0.45mm 薄型无铅 X1SON 封装和标准 8 引脚 VSSOP 封装。