LP3907TLEVM 的特性
- 降压 1 输出范围 0.8V – 2.0V (1A)
- 降压 2 输出范围 1V – 3.5V (600mA)
- 效率高达 96%
- 2.1MHz PWM 开关频率
LP3907TLEVM 的说明
LP3907TL EVM 可让客户评估 LP3907 的功能;LP3907 是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能可编程电源管理单元 (PMIC)。此器件集成了两个带动态电压管理 (DVM) 的高效型降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400 KHz I2C 兼容型接口(允许主机控制器访问内部控制寄存器)。