LP3907TLEVM
具有 I2C 接口的 LP3907 双路高电流降压直流/直流稳压器和双路线性稳压器评估模块
LP3907TLEVM
概述
LP3907TL EVM 可让客户评估 LP3907 的功能;LP3907 是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能可编程电源管理单元 (PMIC)。此器件集成了两个带动态电压管理 (DVM) 的高效型降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400 KHz I2C 兼容型接口(允许主机控制器访问内部控制寄存器)。
特性
- 降压 1 输出范围 0.8V – 2.0V (1A)
- 降压 2 输出范围 1V – 3.5V (600mA)
- 效率高达 96%
- 2.1MHz PWM 开关频率
- LP3907TLEVM
- USB2ANY
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP3907TLEVM — 具有 I2C 接口的 LP3907 双路高电流降压直流/直流稳压器和双路线性稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LP3907TLEVM Evaluation Module | 2016年 1月 22日 | |||
证书 | LP3907TLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LP3907 双路1 A 和600 mA 降压转换器和双路300 mA LDO 具有 I2C 接口 数据表 (Rev. U) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2018年 3月 29日 |